5-pin (DBV) package image

TLV73311PQDBVRQ1 正在供货

具有使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV733P-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
  • 器件结温范围: –40°C 至 150°C
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 有无电容器均可实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:
    • 2.0mm × 2.0mm WSON-6
    • 2.9mm × 1.6mm SOT-23
  • 非常低的压降:300mA 时为 125mV (3.3VOUT)
  • 精度:典型值为 1%,最大值为 1.4%
  • 低 IQ:34µA
  • 可提供固定输出电压:1.0V 至 3.3V
  • 高 PSRR:1kHz 时为 50dB
  • 有源输出放电

TLV733P-Q1 的说明

TLV733P-Q1 系列低压降 (LDO) 线性稳压器尺寸超小且静态电流较低,可提供 300mA 拉电流,线路和负载瞬态性能优异。此类器件可提供典型值为 1% 的精度。

TLV733P-Q1 系列采用现代无电容架构设计,无需使用输入或输出电容即可确保运行稳定。移除输出电容有助于减小解决方案的尺寸,并且可以消除启动时的浪涌电流。此外,如果必须使用陶瓷电容,TLV733P-Q1 系列依然可以稳定运行。使用输出电容时,TLV733P-Q1 系列还可以在器件上电和使能期间提供折返电流控制。该功能对于电池供电类器件尤为重要。

TLV733P-Q1 系列提供有源下拉电路,处于禁用状态时可使输出负载快速放电。

TLV733P-Q1 系列采用 6 引脚 DRV (WSON) 和 5 引脚 DBV (SOT-23) 封装。

 

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息