封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DQN) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV713P 的特性
- 有无电容器均可实现稳定运行
- 折返过流保护
- 封装:
- 1mm × 1mm 4 引脚 X2SON
- 5 引脚 SOT-23
- 超低压降:150mA 时为 230mV
- 准确度:1%
- 低 IQ:50µA
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 可提供固定输出电压:
1V 至 3.3V - 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
- 有源输出放电(仅限 P 版本)
TLV713P 的说明
TLV713 系列低压降 (LDO) 线性稳压器具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色,适用于功耗敏感型 应用。此类器件可提供典型值为 1% 的精度。
TLV713 系列器件经过设计,无需使用输出电容即可稳定运行。移除输出电容器可实现极小的解决方案尺寸。然而,如果使用了一个输出电容器,TLV713 系列也可与任何输出电容器实现稳定运行。
TLV713 还可在器件上电和使能期间提供浪涌电流控制。TLV713 将输入电流限制到已定义的电流限值来避免来自输入电源的大电流。这个功能对于电池供电类器件十分重要。
TLV713 系列采用标准的 DQN 和 DBV 封装。TLV713P 提供了有源下拉电路,用于对输出负载进行快速放电。