封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV713P-Q1 的特性
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 有无电容器均可实现稳定运行
- 折返过流保护
- 封装:5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23
- 超低压降:150mA 时为 230mV
- 准确度:1%
- 低 IQ:50µA
- 可用固定输出电压范围:
- 1V 至 3.3V
- 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 65dB
- 有源输出放电
应用
- 汽车类主机
- 音频放大器
- DI 仪表板
- 高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 电子控制单元 (ECU)
- 微处理器轨
- USB
- 车身电子装置
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV713P-Q1 的说明
TLV713P-Q1 系列低压降线性稳压器 (LDO) 具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色,适用于功耗敏感型应用。 此系列器件可提供典型值为 1% 的精度。
TLV713P-Q1 系列器件经过设计,无需使用输出电容即可稳定运行。 移除输出电容可实现极小的解决方案尺寸。 不过,TLV713P-Q1 系列器件与任何输出电容搭配使用时也可保持稳定(如果使用输出电容)。
TLV713P-Q1 还可在器件上电和使能期间提供浪涌电流控制。 TLV713P-Q1 会将输入电流限制为定义的电流限值,以防止从输入电源流出的电流过大。 此功能对于电池供电类器件尤为重要。
TLV713P-Q1 系列器件采用标准的 DBV 封装,并提供了一个有源下拉电路,用于使输出负载快速放电。 TLV713P-Q1 符合 AEC-Q100 1 级标准,因此适用于汽车应用。