5-pin (DBV) package image

TLV71318PQDBVRQ1 正在供货

具有使能功能的汽车类 150mA、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV713P-Q1 的特性

  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 有无电容器均可实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23
  • 超低压降:150mA 时为 230mV
  • 准确度:1%
  • 低 IQ:50µA
  • 可用固定输出电压范围:
    • 1V 至 3.3V
  • 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 65dB
  • 有源输出放电

应用

  • 汽车类主机
  • 音频放大器
  • DI 仪表板
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 电子控制单元 (ECU)
  • 微处理器轨
  • USB
  • 车身电子装置

All trademarks are the property of their respective owners.

TLV713P-Q1 的说明

TLV713P-Q1 系列低压降线性稳压器 (LDO) 具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色,适用于功耗敏感型应用。 此系列器件可提供典型值为 1% 的精度。

TLV713P-Q1 系列器件经过设计,无需使用输出电容即可稳定运行。 移除输出电容可实现极小的解决方案尺寸。 不过,TLV713P-Q1 系列器件与任何输出电容搭配使用时也可保持稳定(如果使用输出电容)。

TLV713P-Q1 还可在器件上电和使能期间提供浪涌电流控制。 TLV713P-Q1 会将输入电流限制为定义的电流限值,以防止从输入电源流出的电流过大。 此功能对于电池供电类器件尤为重要。

TLV713P-Q1 系列器件采用标准的 DBV 封装,并提供了一个有源下拉电路,用于使输出负载快速放电。 TLV713P-Q1 符合 AEC-Q100 1 级标准,因此适用于汽车应用。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息