6-pin (DSE) package image

TLV71128518DDSET 正在供货

具有使能功能和有源下拉的 200mA、高 PSRR、双通道低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV71128518DDSER 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TLV711 的特性

  • 超低的压降:
    • 150mV(在 IOUT =200mA 和 VOUT = 2.8V 时)
    • 75mV(在 IOUT =100mA 和 VOUT = 2.8V时)
    • 40mV(在 IOUT =50mA 和 VOUT = 2.8V时)
  • 在整个温度范围内可提供 2% 的准确度
  • 低IQ:每个稳压器为 35μA
  • 可提供多种固定输出电压组合:1.2V至4.8V
  • 高PSRR:70dB(在 1kHz 频率下)
  • 可在采用 0.1μF 的有效电容时保持稳定(1)
  • 过流和热保护
  • 用于每个输出的专用 VREF 最大限度地降低了串扰
  • 采用1.5mm x 1.5mm SON-6 封装请参见 部分中的

TLV711 的说明

TLV710 和 TLV711 系列双通道、低压降 (LDO) 线性稳压器是具有卓越的线路输入电压及负载瞬态响应性能的低静态电流器件。 这些 LDO 专门针对功耗敏感型应用而设计。 这些器件在整个温度范围内提供了2% 的典型准确度。

TLV711系列提供了一种有源下拉电路,以对输出进行快速放电。

此外,TLV711-D 器件系列还在 EN 引脚上布设了下拉电阻器。 这种设计有助于在信号驱动 EN 引脚处于一种微弱、不确定状态(例如:在启动期间有可能为三态的处理器 GPIO)时停用器件。 该下拉电阻器可将至 EN 引脚的电压拉低至 0V,从而停用器件。

TLV710 和 TLV711系列采用 1.5mm x 1.5mm SON-6 封装,而且非常适合于手持式应用。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV71128518DDSER 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息