封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV702 的特性
- 极低压降:
- 在 I输出 = 50mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 37mV
- 在 I输出 = 100mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 75mV
- 在 IOUT = 300mA,VOUT = 2.8V 时,电压为 220mV
- 精度 2%
- 低 IQ:35µA
- 可提供从 1.2V 至 4.8V 的固定输出电压组合
- 高电源抑制比 (PSRR):频率 1kHz 时为 68dB
- 可在采用 0.1 µF(1) 的有效电容时保持稳定
- 热关断保护和过流保护
- 封装:5 引脚 SOT-23 封装和 1.5mm × 1.5mm
6 引脚 WSON 封装 (1)
(1)请参阅应用信息中的输入和输出电容器要求。
TLV702 的说明
TLV702 系列低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。这些 LDO 专为功耗敏感型 应用中节省电路板空间。高精度带隙与误差放大器可提供 2% 的总精度。低输出噪声、极高电源抑制比 (PSRR) 和低压降电压使得这个器件成为广泛电池供电手持设备的理想选择。所有器件版本具有热关断和电流限值以保证安全。
此外,这些器件在有效输出电容只有 0.1µF 时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本效益型电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。
TLV702P 系列还可提供有源下拉电路,用于对输出进行快速放电。
TLV702 系列 LDO 线性稳压器采用 SOT23-5 和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装。