封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV702-Q1 的特性
- 符合汽车应用 应用
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 极低压降:
- 在 I输出 = 50mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 37mV
- 在 I输出 = 100mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 75mV
- 在 I输出 = 300mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 220mV
- 在工作温度范围内,精度为 2%
- 低 IQ:35µA
- 可提供从 1.2V 至 4.8V 的固定输出电压组合
- 高电源抑制比 (PSRR):频率 1kHz 时为 68dB
- 与 0.1µF(1) 有效电容一起工作时保持稳定
- 热关断及过流保护
- 封装:5 引脚 SOT(DBV 和 DDC)和
1.5mm ×1.5mm、6 引脚 WSON (1)
(1)请参阅应用信息 部分中的输入和输出电容器要求。
TLV702-Q1 的说明
TLV702-Q1 系列低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色Line transient 和 load transient性能的低静态电流器件。这些 LDO 专为功耗敏感型 应用而设计。
一个高精度频带隙和一个误差放大器提供 2% 的总精度。此系列器件具有低输出噪声、极高电源抑制比 (PSRR) 和低压降电压,因此是各种电池供电设备的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制保护以保证安全。
此外,这些器件还能在采用仅 0.1µF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。
TLV702-Q1 系列 LDO 线性稳压器采用 SOT 和 WSON 封装。