封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV700XX-Q1 的特性
- 符合汽车类应用的 标准 中。
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 2% 精度
- 低 IQ:31µA
- 固定输出电压组合(可能为 1.9V 至 4.8V)
- 高 PSRR:频率 1kHz 时为 68dB
- 可实现稳定运行的有效电容值:0.1 µF
- 热关断及过流保护功能
- 锁存性能可达 100mA
符合 AEC-Q100 I 级标准 - 采用 SOT-23-5 和 SC70 封装
TLV700XX-Q1 的说明
TLV700xx-Q1 系列低压降线性稳压器 (LDO) 具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色。这些 LDO 适用于功耗敏感型 应用时,会限制上部输出摆幅。高精度带隙与误差放大器支持 2% 总误差精度。低输出噪声、极高的电源抑制比 (PSRR) 和低压降电压使得这一系列器件成为大多数电池供电类手持设备的理想选择。所有器件版本都具有热关断和电流限值以保证安全。
此外,这些器件还能在采用仅 0.1µF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。
TLV700xx-Q1 LDO 可采用 SOT-23-5 和 SC70 封装。