封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV70012-Q1 的特性
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 精度 2%
- 低 IQ:35µA
- 固定输出电压:1.2V 和 1.8V
- 高电源抑制比 (PSRR):频率 1kHz 时为 68dB
- 可在采用 0.1 µF(1) 的有效电容时保持稳定
- 热关断保护和过流保护 (1)
(1)请参阅 输入和输出电容器要求。
TLV70012-Q1 的说明
TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器为低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。高精度带隙与误差放大器支持 2% 的总精度。本系列器件具有低输出噪声、高电源抑制比 (PSRR) 和低压差电压等特性,非常适合为功率敏感型负载供电。所有器件版本均具有热关断保护和电流限制,以便检测故障状况。
此外,这些器件在有效输出电容只有 0.1µF 时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本效益型电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。