封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV627432 的特性
- 输入电压范围:2.15V 至 5.5V
- 高达 400mA 的输出电流
- 工作静态电流很低
- 10µA 输出电流时的效率高达 90%
- 节能模式操作
- 可选输出电压
- 八个电压选项(1.2V 至 3.3V)
- 输出电压放电
- 低输出电压纹波
- 自动转换至无纹波 100% 模式
- 射频 (RF) 友好型 DCS-Control
- 总体解决方案尺寸小于 10mm2
- 小型 1.57mm × 0.88mm 8 焊球 WCSP 封装