封装信息
封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV62569A 的特性
- 强制 PWM 模式可减少输出电压纹波
- 效率高达 95%
- 低 RDS(ON) 开关:100mΩ/60mΩ
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 可调输出电压范围为 0.6V 至 VIN
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 1.5MHz 典型开关频率
- 电源正常输出
- 过流保护
- 内部软启动
- 热关断保护
- 采用 SOT563 封装
- 与 TLV62568、TLV62569 引脚对引脚兼容
- 借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TLV62569A 的说明
TLV62568A、TLV62569A 器件是经过优化而具有高效率和紧凑型解决方案尺寸的同步降压型直流/直流转换器。该器件集成了输出电流高达 2A 的开关。在整个负载范围内,该器件将以 1.5MHz 开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。关断时,流耗减少至 2µA 以下。
内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。此外, 还内置了 诸如输出过流保护、热关断保护和电源正常输出等其他特性。该器件采用 SOT563 封装。