封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV62565 的特性
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 1.5MHz 典型开关频率
- 输出电流高达 1.5A(最大值)
- 自适应接通时间电流控制
- 针对轻载效率的省电模式
- 50µA 运行静态电流
- 效率高达 95%
- 过流保护
- 95% 最大占空比
- 出色的交流和瞬态负载响应
- 电源正常输出,TLV62566
- 250µs 的内部软启动(典型值)
- 可调节输出电压
- 热关断保护
- 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装
应用
- 便携式设备
- DSL 调制解调器
- 硬盘驱动器
- 机顶盒
- 平板电脑
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV62565 的说明
TLV62565/6 器件是针对小型解决方案尺寸和高效率进行优化的同步降压转换器。 此器件集成了能够传送高达 1.5A 输出电流的开关。
此器件借助谷值电流模式控制系统配置,根据自适应接通时间进行工作。 中等或重负载时的典型工作频率为 1.5MHz。 此器件被优化以便即使在使用小型外部组件时也能实现极低的输出电压纹波,并且特有一个出色的负载瞬态响应。
轻负载期间,TLV62565/6 在最低静态电流(典型值 50μA)时自动进入省电模式以在整个负载电流范围内保持高效率。 关断时,流耗减少至小于 1μA。
TLV62565/6 通过一个外部电阻分压器来提供一个可调输出电压。 输出电压启动斜坡由一个内部软启动控制,通常情况下为 250µs。 通过配置使能 (TLV62565) 和电源正常 (TLV62566) 引脚也有可能实现电源排序。 其它诸如过流保护和过热保护的特性是内置的。 TLV62565/6 器件采用 5 引脚 SOT-23 封装。