封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV62090 的特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- DCS-Control
- 效率最高可达 98%
- 省电模式
- 20µA 运行静态电流
- 针对最低压降的 100% 占空比
- 1.4MHz 典型开关频率
- 0.8V 至 VIN 的可调输出电压
- 输出放电功能
- 可调节软启动
- 断续短路保护
- 输出电压跟踪
- 与TPS62090、TLV62095 和 TPS62095 引脚至引脚兼容
- 有关改进的功能集,请参见 TPS62090
- 使用 TLV62090 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TLV62090 的说明
TLV62090 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率两大优点,非常适合电池供电类 应用。为了最大限度地提高效率,该转换器以 1.4MHz 的标称开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。在分布式电源和负载点稳压应用中,该器件允许对其他电压轨的电压进行跟踪,并且允许采用介于 10µF 至 150µF 范围内甚至更高的输出电容。通过使用 DCS-Control 拓扑,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调节。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,可由独立电源供电运行,也可在跟踪配置下运行。此外,还可以通过配置使能 (EN) 引脚和电源正常状态 (PG) 引脚实现电源排序。在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 20µA。在整个负载电流范围内,自动进入省电模式并且以无缝方式保持高效。
该器件采用 3mm x 3mm 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) (RGT) 封装。