封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV61048 的特性
- 输入电压:2.61V 至 5.5V(下降 2.4V)
- 输出电压最高 15V
- 集成低侧 FET:输入电压为 3.3V 时,电阻为 85mΩ
- 4.7A(典型值)开关电流限制
- 600kHz 或 1MHz 可选开关频率
- 1µA 关断电流
- 输出电压精度为 2.5%
- 轻负载下采用 PFM 运行模式
- 内部 2ms 软启动时间
- 热关断保护
- 6 引脚 3mm × 3mm SOT-23 封装
TLV61048 的说明
TLV61048 是一款非同步升压转换器,为由低电压超级电容器和单芯锂离子电池供电的产品提供电源解决方案。TLV61048 将电源开关与 4.7A 典型电流限制相集成,在不影响最大负载交付的情况下增强了输入电源的放电能力。TLV61048 也支持使用尺寸更小的宽范围外部电感器和输出电容器来简化设计工作。
通过配置 FREQ 引脚,TLV61048 的可选开关频率为 600kHz 或 1MHz。在轻负载时,该器件会进入 PFM 运行模式来实现更高的效率。TLV61048 具有 2ms 内置软启动时间,从而可最大程度地降低浪涌电流。
TLV61048 采用 3mm × 3mm 6 引脚 SOT-23 封装。