封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV431B 的特性
- 低电压运行,VREF = 1.24V
- 可调节输出电压,VO = VREF 至 6V
- 25°C 温度下的基准电压容差
- TLV431B 为 0.5%
- TLV431A 为 1%
- TLV431 为 1.5%
- 温漂典型值
- 4mV(0°C 至 70°C)
- 6mV(-40°C 至 85°C)
- 11mV(-40°C 至 125°C)
- 低阴极工作电流,典型值为 80µA
- 输出阻抗典型值为 0.25Ω
- 超小型 SC-70 封装可提供比 SOT-23-3 小 40% 的尺寸
- 请参阅 TLVH431 和 TLVH432,以了解以下特性:
- 更宽的 VKA(1.24V 至 18V)和 IK (80mA)
- 额外的 SOT-89 封装
- 适用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的多个引脚排列
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数进行的测试。
TLV431B 的说明
TLV431 器件是低电压 3 端子可调节电压基准,在适用的工业和商业级温度范围内具有额定热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(请参阅参数测量信息 部分)。这些器件具有比广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压更低的工作电压 (1.24V)。
与光耦合器配合使用时,TLV431 器件是适用于 3V 至 3.3V 开关模式电源的隔离式反馈电路中的理想电压基准。这些器件的输出阻抗典型值为 0.25Ω。有源输出电路提供非常快速的导通特性,因此它们非常适合替代许多应用中的低压齐纳二极管,包括板载稳压和可调节电源。