3-pin (DBZ) package image

TLV431BIDBZR 正在供货

精度为 0.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV431BIDBZT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | SN | NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV431B 的特性

  • 低电压运行,VREF = 1.24V
  • 可调节输出电压,VO = VREF 至 6V
  • 25°C 温度下的基准电压容差
    • TLV431B 为 0.5%
    • TLV431A 为 1%
    • TLV431 为 1.5%
  • 温漂典型值
    • 4mV(0°C 至 70°C)
    • 6mV(-40°C 至 85°C)
    • 11mV(-40°C 至 125°C)
  • 低阴极工作电流,典型值为 80µA
  • 输出阻抗典型值为 0.25Ω
  • 超小型 SC-70 封装可提供比 SOT-23-3 小 40% 的尺寸
  • 请参阅 TLVH431 和 TLVH432,以了解以下特性:
    • 更宽的 VKA(1.24V 至 18V)和 IK (80mA)
    • 额外的 SOT-89 封装
    • 适用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的多个引脚排列
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数进行的测试。

TLV431B 的说明

TLV431 器件是低电压 3 端子可调节电压基准,在适用的工业和商业级温度范围内具有额定热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(请参阅参数测量信息 部分)。这些器件具有比广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压更低的工作电压 (1.24V)。

与光耦合器配合使用时,TLV431 器件是适用于 3V 至 3.3V 开关模式电源的隔离式反馈电路中的理想电压基准。这些器件的输出阻抗典型值为 0.25Ω。有源输出电路提供非常快速的导通特性,因此它们非常适合替代许多应用中的低压齐纳二极管,包括板载稳压和可调节电源。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV431BIDBZT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息