产品详情

Number of channels 1 Output type CML Propagation delay time (µs) 0.000125 Vs (max) (V) 5.25 Vs (min) (V) 3.1 Rating Catalog Features Adjustable Hysteresis, Latch, Split-supply Iq per channel (typ) (mA) 53 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 15000 VICR (max) (V) 5.45 VICR (min) (V) 2.9
Number of channels 1 Output type CML Propagation delay time (µs) 0.000125 Vs (max) (V) 5.25 Vs (min) (V) 3.1 Rating Catalog Features Adjustable Hysteresis, Latch, Split-supply Iq per channel (typ) (mA) 53 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 15000 VICR (max) (V) 5.45 VICR (min) (V) 2.9
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 低传播延迟:125ps
  • 低过驱动分散:5ps
  • 静态电流:53mA
  • 高切换频率:10GHz / 20Gbps
  • 窄脉宽检测功能:60ps
  • CML 输出
  • 独立输入和输出电源
  • 单电源电压:3.1V 至 5.25V
  • 低输入失调电压:±1mV
  • 两个输入引脚上的片上终端
  • 电阻可编程迟滞
  • 差速器锁存控制
  • 低传播延迟:125ps
  • 低过驱动分散:5ps
  • 静态电流:53mA
  • 高切换频率:10GHz / 20Gbps
  • 窄脉宽检测功能:60ps
  • CML 输出
  • 独立输入和输出电源
  • 单电源电压:3.1V 至 5.25V
  • 低输入失调电压:±1mV
  • 两个输入引脚上的片上终端
  • 电阻可编程迟滞
  • 差速器锁存控制

TLV3901 是一款 125ps 高速比较器,具有宽电源范围和 10GHz 的高切换频率。TLV3901 的工作电源电压范围为 3.1V 至 5.25V,采用业界通用的小型封装,因此非常适合飞行时间 (ToF) 应用,例如激光雷达、差分线路接收器以及测试和测量系统。

TLV3901 具有 5ps 的强输入过驱动性能和仅 60ps 的窄脉冲宽度能力。除了出色的性能规格之外,TLV3901 还在两个输入端提供了可选的 50Ω 片上端接电阻,以及锁存功能和可编程迟滞功能。

TLV3901 的电流模式逻辑 (CML) 输出有助于提高数据吞吐量并优化功耗。同样,互补输出有助于通过抑制每个输出上的共模噪声来降低 EMI。CML 输出旨在驱动和直接连接可接受标准 CML 输入(例如大多数 FPGA 和 CPU)的其他应用下游器件。

TLV3901 采用 16 引脚 WQFN 封装,因而非常适合空间敏感型应用,例如光学传感器模块。

TLV3901 是一款 125ps 高速比较器,具有宽电源范围和 10GHz 的高切换频率。TLV3901 的工作电源电压范围为 3.1V 至 5.25V,采用业界通用的小型封装,因此非常适合飞行时间 (ToF) 应用,例如激光雷达、差分线路接收器以及测试和测量系统。

TLV3901 具有 5ps 的强输入过驱动性能和仅 60ps 的窄脉冲宽度能力。除了出色的性能规格之外,TLV3901 还在两个输入端提供了可选的 50Ω 片上端接电阻,以及锁存功能和可编程迟滞功能。

TLV3901 的电流模式逻辑 (CML) 输出有助于提高数据吞吐量并优化功耗。同样,互补输出有助于通过抑制每个输出上的共模噪声来降低 EMI。CML 输出旨在驱动和直接连接可接受标准 CML 输入(例如大多数 FPGA 和 CPU)的其他应用下游器件。

TLV3901 采用 16 引脚 WQFN 封装,因而非常适合空间敏感型应用,例如光学传感器模块。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV3901、125ps 具有 CML 输出的高速 RRI 比较器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-7
产品概述 使用 LVDS 比较器增强汽车和工业激光雷达精度和窄脉冲检测 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-3
产品概述 利用高速比较器提升测试和测量设备的性能 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-31
证书 TLV3901 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-8-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV3901EVM — TLV3901 评估模块

TLV3901EVM 是一款旨在评估高速单通道 TLV3901 比较器的评估板。TLV3901EVM 包含旨在利用不同的测量工具轻松评估时序性能的布局选项。TLV3901 的输出面向电流型逻辑 (CML) 而设计,可提供高速差分信号,用于互联具有超低功率损耗的现场可编程门阵列 (FPGA) 等器件。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLV3901 PSpice Transient Model

SNOM822.ZIP (58 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV3901 TINA-TI SPICE Model

SNOM821.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频