TLV3701CDBVT

已停产

单通道毫微功耗高电压比较器 | DBV | 5 | 0 to 70

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TLV3701CDBVT 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TLV3701IDBVR 正在供货 单通道毫微功耗高电压比较器 | DBV | 5 | -40 to 125 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLV3701 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TLV3701 的特性

  • 低电源电流:56nA/每通道
  • 输入共模范围超过电源轨:-0.1V 至 VCC + 5V
  • 电源电压范围:2.5V 至 16V
  • 高达 20V 的反向电池保护
  • 推挽式 CMOS 输出级
  • 指定的温度范围
    • 0°C 至 70°C – 商业级
    • -40°C 至 125°C – 工业级
  • 超小型封装
    • 5 引脚 SOT-23 (TLV3701)
    • 8 引脚 MSOP (TLV3702)
  • 通用运算放大器 EVM(有关更多信息,请参阅 SLOU060)

TLV3701 的说明

TLV370x 是德州仪器 (TI) 首个毫微功耗比较器系列,每通道电源电流仅为 560nA,使其成为电池供电和无线手持设备的理想之选。

TLV370x 在扩展的工业温度范围(TA = –40°C 至 125°C)内的最小工作电源电压为 2.7V,同时其输入共模范围为 –0.1V 至 VCC + 5V。其低电源电流特性,使其在静态电流为首要考量因素的电池供电便携式应用中成为理想选择。电池反向保护可保护放大器免受由于电池安装不当而导致的过流情况的影响。对于严苛环境,输入可以高于正电源导轨 5V 而不会损坏器件。

所有型号均提供 PDIP 和 SOIC 封装。此外,单通道型号提供微型 SOT-23 封装,双通道型号提供 MSOP 封装,四通道型号提供 TSSOP 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息