封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV3701 的特性
- 低电源电流:56nA/每通道
- 输入共模范围超过电源轨:-0.1V 至 VCC + 5V
- 电源电压范围:2.5V 至 16V
- 高达 20V 的反向电池保护
- 推挽式 CMOS 输出级
- 指定的温度范围
- 0°C 至 70°C – 商业级
- -40°C 至 125°C – 工业级
- 超小型封装
- 5 引脚 SOT-23 (TLV3701)
- 8 引脚 MSOP (TLV3702)
- 通用运算放大器 EVM(有关更多信息,请参阅 SLOU060)
TLV3701 的说明
TLV370x 是德州仪器 (TI) 首个毫微功耗比较器系列,每通道电源电流仅为 560nA,使其成为电池供电和无线手持设备的理想之选。
TLV370x 在扩展的工业温度范围(TA = –40°C 至 125°C)内的最小工作电源电压为 2.7V,同时其输入共模范围为 –0.1V 至 VCC + 5V。其低电源电流特性,使其在静态电流为首要考量因素的电池供电便携式应用中成为理想选择。电池反向保护可保护放大器免受由于电池安装不当而导致的过流情况的影响。对于严苛环境,输入可以高于正电源导轨 5V 而不会损坏器件。
所有型号均提供 PDIP 和 SOIC 封装。此外,单通道型号提供微型 SOT-23 封装,双通道型号提供 MSOP 封装,四通道型号提供 TSSOP 封装。