封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV3603-EP 的特性
- VID:V62/24633-01XE
- 受控基线
- 一个制造基地
- 一个封装/测试基地
- 延长了产品生命周期
- 温度范围:-55°C 至 +125°C
- 低传播延迟:2.5ns
- 低过驱动分散:700ps
- 高切换频率:325MHz
- 窄脉宽检测功能:1.5ns
- 输入共模范围超出两个电源轨 200mV
- 电源电压范围:2.4V 至 5.5V
- 可调迟滞控制
- 输出锁存功能
TLV3603-EP 的说明
TLV3603-EP 是一款 325MHz 高速比较器,具有轨到轨输入和 2.5ns 的传播延迟。这款比较器可快速响应,并具有宽工作电压范围,非常适合雷达成像和通信有效载荷系统中的窄信号脉冲检测和数据与时钟恢复应用。
与替代高速差分输出比较器相比,TLV3603-EP 的推挽(单端)输出可以简化 I/O 接口的板对板布线并节省相关成本,同时能够降低功耗。此外,TLV3603-EP 还具有可调迟滞控制和输出锁存功能等特性。该比较器可以直接连接下游电路中的大多数现行数字控制器和 IO 扩展器。
TLV3603-EP 采用高速互补 BiCMOS 工艺,并提供 6 引脚 SOT-23 封装。