封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV3541 的特性
- 适用于成本敏感型系统的宽带宽放大器
- 单位增益带宽:200MHz
- 高压摆率:150V/µs
- 低噪声:7.5nV/√Hz
- 轨到轨 I/O
- 高输出电流:> 100mA
- 出色的视频性能:
- 差分增益:0.02%,差相:0.09°
- 0.1dB 增益平坦度:40MHz
- 低输入偏置电流:3pA
- 静态电流:5.2mA
- 热关断
- 电源电压范围:2.5V 至 5.5V
TLV3541 的说明
TLV3541、TLV3542 和 TLV3544 是单通道、双通道和四通道、低功耗(每通道 5.2mA)、高速、单位增益稳定、轨到轨输入/输出运算放大器,专为视频和其他需要宽带宽的应用而设计。
这些器件仅消耗 6.5mA(最大值)的电源电流,具有 200MHz 的增益带宽积、150V/µs 的转换速率和f=1MHz 时 7.5nV/√Hz 的低输入噪声。TLV354x 系列集高带宽、高压摆率和低噪声等特性于一体,非常适合低电压、高速信号调节系统。
TLV354x 系列运算放大器经过优化,可在低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源下运行。共模输入范围可以扩展至电源电压以上。输出摆幅在电源轨的 100mV 以内,并支持宽动态范围。
TLV354x 器件的额定电压范围为 –40°C 至 +125°C。将 TLV354x 系列用作许多市售高带宽运算放大器的插件替代产品。