ZHCSFL4 October 2016 TLV3541 , TLV3542 , TLV3544
PRODUCTION DATA.
TLV3541、TLV3542 和 TLV3544 分别为单通道、双通道和四通道低功耗(每通道电流为 5.2mA)、高速、单位增益稳定的轨到轨输入/输出运算放大器,设计用于 所需 带宽较宽的视频及其他应用。
此类器件仅消耗 6.5mA(最大值)电源电流,增益带宽为 200MHz、转换率为 150V/μs,f = 1MHz 时的低噪声输入为 7.5nV/√Hz。凭借这种高带宽、高转换率和低噪声特性组合,TLV354x 系列器件适用于低压高速信号调节系统。
TLV354x 系列运算放大器经过优化,适用于 2.5V (±1.25V) 至 5.5V (±2.75V) 范围内的单电源或双电源操作。共模输入范围超出电源供电范围。输出摆幅处于 100mV 电压轨范围内,支持的动态范围较宽。
TLV354x 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。TLV354x 系列器件可用作多种经济型宽带宽运算放大器的插入式替换件。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV3541 | SOIC (8) | 3.91mm x 4.90mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
TLV3542 | SOIC (8) | 3.91mm x 4.90mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
TLV3544 | SOIC (14) | 8.65mm x 3.91mm |
薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (14) | 5.00mm x 4.40mm |
日期 | 修订版本 | 注意 |
---|---|---|
2016 年 10 月 | * | 初始发行版。 |