产品详情

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.034 Vs (max) (V) 5 Vs (min) (V) 1.8 Rating Catalog Features Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.046 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1.2 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.034 Vs (max) (V) 5 Vs (min) (V) 1.8 Rating Catalog Features Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.046 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1.2 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 传播延迟:40ns
  • 低电源电流:每通道 40µA
  • 输入失调电压:±1mV(最大值)
  • 内部迟滞:1.8mV
  • 输入电压范围超过电源轨 200mV
  • 用于已知启动的上电复位 (POR)
  • 推挽输出选项 (TLV321x)
  • 开漏输出选项 (TLV322x)
  • 传播延迟:40ns
  • 低电源电流:每通道 40µA
  • 输入失调电压:±1mV(最大值)
  • 内部迟滞:1.8mV
  • 输入电压范围超过电源轨 200mV
  • 用于已知启动的上电复位 (POR)
  • 推挽输出选项 (TLV321x)
  • 开漏输出选项 (TLV322x)

TLV321x 和 TLV322x 是 5V 单通道、双通道和四通道高速比较器系列,具有推挽或开漏输出选项。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 40ns,整个电源电压范围为 1.8V 至 5.5V,每个通道的静态电源电流仅为 40µA。

这些特性配合快速响应时间、轨到轨输入、低失调电压和大输出驱动电流,使该系列比较器特别适用于电流检测、过零检测以及速度至关重要的各种其他应用。

该系列还包含上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,从而防止系统上电和断电期间出现输出瞬变。

TLV321x 具有推挽式输出级,能够灌入和拉取大电流,实现对称上升和下降时间,快速驱动 MOSFET 栅极等容性负载。

TLV322x 具备漏极开路输出,可以在低于或高于电源电压的情况下上拉。这些器件专为低压逻辑转换器或组合“或”运算逻辑线路而设计。

所有器件可在 -40°C 至 125°C 的宽工作温度范围内运行。

TLV321x 和 TLV322x 是 5V 单通道、双通道和四通道高速比较器系列,具有推挽或开漏输出选项。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 40ns,整个电源电压范围为 1.8V 至 5.5V,每个通道的静态电源电流仅为 40µA。

这些特性配合快速响应时间、轨到轨输入、低失调电压和大输出驱动电流,使该系列比较器特别适用于电流检测、过零检测以及速度至关重要的各种其他应用。

该系列还包含上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,从而防止系统上电和断电期间出现输出瞬变。

TLV321x 具有推挽式输出级,能够灌入和拉取大电流,实现对称上升和下降时间,快速驱动 MOSFET 栅极等容性负载。

TLV322x 具备漏极开路输出,可以在低于或高于电源电压的情况下上拉。这些器件专为低压逻辑转换器或组合“或”运算逻辑线路而设计。

所有器件可在 -40°C 至 125°C 的宽工作温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
新 TLV3211-Q1 正在供货 汽车级 40ns 高速推挽比较器 Automotive version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV321x 和 TLV322x 具有轨到轨输入的汽车级 40ns 高速比较器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-9
应用手册 比较器输出类型 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV3214 PSpice Model

SBOMCN4.ZIP (45 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV3214 TINA-TI SPICE Model

SBOMCN5.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频