封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV1822-EP 的特性
- VID:V62/24628-01XE (TLV1812-EP)
- VID:V62/24628-02XE (TLV1822-EP)
- 支持国防与航空航天应用
- 受控基线
- 一个制造基地
- 一个封装/测试基地
- 延长了产品生命周期
- 产品可追溯性
- 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
- 宽电源电压范围:2.4V 至 40V
- 轨到轨输入
- 已知启动的上电复位 (POR)
- 低输入失调电压:500µV
- 420ns 典型传播延迟
- 低静态电流:每通道 5µA
- 低输入偏置电流:150fA
- 推挽输出选项 (TLV1812-EP)
- 开漏输出选项 (TLV1822-EP)
TLV1822-EP 的说明
TLV1812-EP 和 TLV1822-EP 是具有多个输出选项的 40V 双通道比较器。该系列提供轨到轨输入以及推挽或开漏输出选项。这些器件具有出色的速度功率组合,传播延迟为 420ns,整个电源电压范围为 2.4V 至 40V,每个通道的静态电源电流仅为 5µA。
所有器件都包含上电复位 (POR) 功能。这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。
TLV1812-EP 器件具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动电容负载(例如 MOSFET 栅极)。TLV1822-EP 器件具有开漏输出级,可在独立于比较器电源电压的情况下上拉至 40V。
这些比较器采用 SOT23-8 封装,其额定工作温度范围为 –55°C 至 +125°C。