产品详情

Number of channels 2 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.45 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 2.4 Rating HiRel Enhanced Product Features POR Iq per channel (typ) (mA) 0.005 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1.2 VICR (max) (V) 40.2 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 2 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.45 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 2.4 Rating HiRel Enhanced Product Features POR Iq per channel (typ) (mA) 0.005 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1.2 VICR (max) (V) 40.2 VICR (min) (V) -0.2
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • VID:V62/24628-01XE (TLV1812-EP)
  • VID:V62/24628-02XE (TLV1822-EP)
  • 支持国防与航空航天应用
    • 受控基线
    • 一个制造基地
    • 一个封装/测试基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 宽电源电压范围:2.4V 至 40V
  • 轨到轨输入
  • 已知启动的上电复位 (POR)
  • 低输入失调电压:500µV
  • 420ns 典型传播延迟
  • 低静态电流:每通道 5µA
  • 低输入偏置电流:150fA
  • 推挽输出选项 (TLV1812-EP)
  • 开漏输出选项 (TLV1822-EP)
  • VID:V62/24628-01XE (TLV1812-EP)
  • VID:V62/24628-02XE (TLV1822-EP)
  • 支持国防与航空航天应用
    • 受控基线
    • 一个制造基地
    • 一个封装/测试基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 宽电源电压范围:2.4V 至 40V
  • 轨到轨输入
  • 已知启动的上电复位 (POR)
  • 低输入失调电压:500µV
  • 420ns 典型传播延迟
  • 低静态电流:每通道 5µA
  • 低输入偏置电流:150fA
  • 推挽输出选项 (TLV1812-EP)
  • 开漏输出选项 (TLV1822-EP)

TLV1812-EP 和 TLV1822-EP 是具有多个输出选项的 40V 双通道比较器。该系列提供轨到轨输入以及推挽或开漏输出选项。这些器件具有出色的速度功率组合,传播延迟为 420ns,整个电源电压范围为 2.4V 至 40V,每个通道的静态电源电流仅为 5µA。

所有器件都包含上电复位 (POR) 功能。这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。

TLV1812-EP 器件具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动电容负载(例如 MOSFET 栅极)。TLV1822-EP 器件具有开漏输出级,可在独立于比较器电源电压的情况下上拉至 40V。

这些比较器采用 SOT23-8 封装,其额定工作温度范围为 –55°C 至 +125°C。

TLV1812-EP 和 TLV1822-EP 是具有多个输出选项的 40V 双通道比较器。该系列提供轨到轨输入以及推挽或开漏输出选项。这些器件具有出色的速度功率组合,传播延迟为 420ns,整个电源电压范围为 2.4V 至 40V,每个通道的静态电源电流仅为 5µA。

所有器件都包含上电复位 (POR) 功能。这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。

TLV1812-EP 器件具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动电容负载(例如 MOSFET 栅极)。TLV1822-EP 器件具有开漏输出级,可在独立于比较器电源电压的情况下上拉至 40V。

这些比较器采用 SOT23-8 封装,其额定工作温度范围为 –55°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV1812-EP 和 TLV1822-EP 增强型产品 40V 轨到轨输入比较器,具有推挽和开漏输出 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-26
* 辐射与可靠性报告 TLV1812-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2025-3-31

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLV182x PSpice Model

SNOM763.ZIP (719 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV182x TINA-TI Spice Model

SNOM760.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频