封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TL432 的特性
- 25°C 下的基准电压容差
- 0.5%(B 级)
- 1%(A 级)
- 2%(标准级)
- 可调输出电压:V ref 至 36V
- 工作温度范围:−40°C 至 125°C
- 典型温度漂移 (TL43xB)
- 6mV(C 级温度)
- 14mV(I 级温度,Q 级温度)
- 低输出噪声
- 0.2Ω 输出阻抗典型值
- 灌电流能力:1mA 至 100mA
TL432 的说明
TL431 和 TL432 器件是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 V ref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。其输出阻抗典型值均为 0.2Ω。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBV、DBZ 和 PK 封装引脚排列。
TL431 和 TL432 器件都具有 B、A 和标准三个等级,25°C 下的初始容差分别为 0.5%、1% 和 2%。此外,低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。
TL43xxC 器件运行温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件运行温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件运行温度范围为 –40°C 至 125°C。