3-pin (DBZ) package image

TL432BQDBZRQ1 正在供货

汽车类可调节精密并联稳压器(引脚布局:RKA)

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TL432-Q1 的特性

  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 测试指导的以下结果:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
  • 25°C 下的基准电压容差:
    • 1%(A 级)
    • 0.5%(B 级)
  • 温漂典型值:
    • 14mV(Q 级温度)
  • 低输出噪声
  • 0.2Ω 输出阻抗典型值
  • 灌电流能力:1mA 至 100mA
  • 可调节输出电压:VREF 至 36V

TL432-Q1 的说明

TL431LI-Q1/TL432LI-Q1 是 TL431-Q1/TL432-Q1 的引脚对引脚替代品。TL43xLI-Q1 具有更好的稳定性、更低温漂 (VI(dev)) 以及更低基准电流 (Iref),可提高系统精度。

TL431-Q1 是一款三引脚可调并联稳压器,在适用的汽车级温度范围内具有额定的热稳定性。通过两个外部电阻器即可将输出电压设置为 VREF(大约 2.5V)至 36V 之间的任意值(参见图 28)。该器件具有 0.2Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使该器件成为许多 应用中齐纳二极管的出色替代品,这些应用包括板载稳压、可调节电源和开关电源。

TL432-Q1 具有与 TL431-Q1 器件完全相同的功能和电气规格,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息