封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TL432-Q1 的特性
- 符合汽车类 应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 测试指导的以下结果:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 25°C 下的基准电压容差:
- 1%(A 级)
- 0.5%(B 级)
- 温漂典型值:
- 14mV(Q 级温度)
- 低输出噪声
- 0.2Ω 输出阻抗典型值
- 灌电流能力:1mA 至 100mA
- 可调节输出电压:VREF 至 36V
TL432-Q1 的说明
TL431LI-Q1/TL432LI-Q1 是 TL431-Q1/TL432-Q1 的引脚对引脚替代品。TL43xLI-Q1 具有更好的稳定性、更低温漂 (VI(dev)) 以及更低基准电流 (Iref),可提高系统精度。
TL431-Q1 是一款三引脚可调并联稳压器,在适用的汽车级温度范围内具有额定的热稳定性。通过两个外部电阻器即可将输出电压设置为 VREF(大约 2.5V)至 36V 之间的任意值(参见图 28)。该器件具有 0.2Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使该器件成为许多 应用中齐纳二极管的出色替代品,这些应用包括板载稳压、可调节电源和开关电源。
TL432-Q1 具有与 TL431-Q1 器件完全相同的功能和电气规格,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。