封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TL431LI 的特性
- 25°C 下的基准电压容差
- 0.5%(B 级)
- 1%(A 级)
- 最低典型输出电压:2.495V
- 可调输出电压:Vref 至 36V
- −40°C 至 +125°C 的运行范围(Q 级温度)
- 最大温漂
- 10mV(C 级温度)
- 17mV(I 级温度)
- 27mV(Q 级温度)
- 0.3Ω 输出阻抗典型值
- 灌电流能力
- Imin = 1mA(最大值)
- IKA = 15mA(最大值)
- 基准输入电流 IREF:0.4µA(最大值)
- 整个温度范围内的基准输入电流偏差 II(dev):0.3µA(最大值)
TL431LI 的说明
TL431LI 器件是 3 端子可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为 2.495V)和 36V 之间的任意值。这些器件具有 0.3Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使这些器件在许多应用中成为齐纳二极管的出色 替代品,这些应用包括板载稳压、可调节电源和开关电源。这款器件是工业标准 TL431 的引脚对引脚替代品,且具有优化的 Iref 和 IIdev 性能。更低的 Iref 和 IIdev 值可帮助设计人员实现更高的系统精度和更低的漏电流。TL432LI 器件具有与 TL431LI 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。
TL431LI 器件具有 A 和 B 两个等级,25°C 下的初始容差分别为 1% 和 0.5%。此外,低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。
TL43xLIxQ 器件的额定工作温度范围是 –40°C 至 125°C。