主页 电源管理 电压基准 并联电压基准

TL431

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TLA431 正在供货 具有 KRA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 For cost optimized designs

产品详情

Rating Catalog VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 400 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) Adjustable, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 92 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
Rating Catalog VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 400 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) Adjustable, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 92 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² (4.5 mm × 4.095 mm) SOP (PS) 8 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) TO-92 (LP) 3 19.136 mm² (5.2 mm × 3.68 mm) TSSOP (PW) 8 19.2 mm² (3 mm × 6.4 mm) PDIP (P) 8 92.5083 mm² (9.81 mm × 9.43 mm)
  • 25°C 下的基准电压容差
    • 0.5%(B 级)
    • 1%(A 级)
    • 2%(标准级)
  • 可调节输出电压:Vref 至 36V
  • 工作温度范围:−40°C 至 125°C
  • 典型温度漂移 (TL43xB)
    • 6mV(C 级温度)
    • 14mV(I 级温度,Q 级温度)
  • 低输出噪声
  • 输出阻抗典型值为 0.2Ω
  • 灌电流能力:1mA 至 100mA
  • 25°C 下的基准电压容差
    • 0.5%(B 级)
    • 1%(A 级)
    • 2%(标准级)
  • 可调节输出电压:Vref 至 36V
  • 工作温度范围:−40°C 至 125°C
  • 典型温度漂移 (TL43xB)
    • 6mV(C 级温度)
    • 14mV(I 级温度,Q 级温度)
  • 低输出噪声
  • 输出阻抗典型值为 0.2Ω
  • 灌电流能力:1mA 至 100mA

TL431 和 TL432 器件是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。这些器件的输出阻抗典型值为 0.2Ω。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBV、DBZ 和 PK 封装引脚排列。

TL431 和 TL432 器件都具有 B、A 和标准三个等级,25°C 下的初始容差分别为 0.5%、1% 和 2%。此外,低输出温漂验证了在整个温度范围内具有出色的稳定性。

TL43xxC 器件运行温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件运行温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件运行温度范围为 –40°C 至 125°C。

TL431 和 TL432 器件是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。这些器件的输出阻抗典型值为 0.2Ω。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBV、DBZ 和 PK 封装引脚排列。

TL431 和 TL432 器件都具有 B、A 和标准三个等级,25°C 下的初始容差分别为 0.5%、1% 和 2%。此外,低输出温漂验证了在整个温度范围内具有出色的稳定性。

TL43xxC 器件运行温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件运行温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件运行温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 34
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TL431、TL432 精密可编程基准 数据表 (Rev. S) PDF | HTML 英语版 (Rev.S) PDF | HTML 2025-1-6
* 用户指南 200-VA HF Inverter Design Based on UCD8220 and MSP430G2330 for Automotive Applications 2013-3-7
应用手册 使用电压基准的精密电流源和电流阱 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-20
技术文章 TL431开环比较器静电损耗分析 PDF | HTML 2024-12-13
技术文章 确保光耦合器正确偏置 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-8
应用手册 反激式转换器并联基准的优化 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-19
应用手册 Designing Stable Isolated Power Supplies with Shunt Regulators PDF | HTML 2022-12-29
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021-5-7
更多文献资料 使用电压基准进行设计的提示和技巧 (Rev. A) 2021-5-7
模拟设计期刊 用于汽车后灯的大功率、低成本、离散线性预调节器 英语版 2021-1-29
技术文章 Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system PDF | HTML 2020-7-27
技术文章 How modern voltage references help shrink small designs PDF | HTML 2020-6-1
应用手册 Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection (Rev. A) 2019-12-11
选择指南 431 Device Nomenclature (Rev. B) 2019-9-18
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019-8-28
应用手册 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019-6-28
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018-10-23
应用手册 TL431 Pin FMEA 2018-1-12
应用手册 Low Cost Bidirectional Current Sensing Using INA181 2017-7-28
技术文章 Differences between PSR and SSR in bias power-supply design PDF | HTML 2016-4-8
技术文章 The great compromise: voltage references PDF | HTML 2015-12-7
技术文章 Designing for isolated DC/DC converter shunt safety PDF | HTML 2015-8-29
技术文章 Can overcurrent protection be simple and precise, while minimizing cost? PDF | HTML 2015-7-31
技术文章 How to get no-load power savings in AC to DC supplies PDF | HTML 2015-6-8
应用手册 Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver 2014-11-5
模拟设计期刊 10mW待机功耗低成本反向解决方案 英语版 2014-2-28
应用手册 Understanding stability boundary conditions charts in TL431, TL432 Data sheet (Rev. A) 2014-1-16
应用手册 Lead-Acid Charger and LED Driver using TPS5402 (Rev. A) 2013-6-13
应用手册 Compensation Design with TL431 for UCC28600 2013-1-16
应用手册 Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator 2011-9-1
用户指南 A 90-W High-Efficiency, LLC Series-Resonant Converter 2010-11-3
模拟设计期刊 Q1 2009 Issue Analog Applications Journal 2009-3-11
模拟设计期刊 Using a portable-power boost converter in an isolated flyback application 2009-3-11
应用手册 Designing Switching Voltage Regulators With the TL494 (Rev. E) 2005-7-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ATL431EVM-001 — ATL431 可调节分流稳压器评估模块

通过使用不同的电阻值编程阴极电压,ATL431EVM-001 评估模块 (EVM) 可实现 ATL431 的功能和可调节性。您也可以使用与电源串联的各个电阻器设置阴极电流。除可用于 EVM 外,电阻器还可焊接至电路板,根据具体应用来定制电路板。使用此 EVM 可检验 ATL431 的稳定性,通过跳线可在阳极和阴极之间连接 12 个以上输出电容器。此 EVM 还与采用 SOT23-3 封装的 TL431、TL431LI、ATL431LI、LM431 和 TLVH432 器件兼容。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
Third-party accessory

ADTEC-3P-EBIKE — AD-TEC 电动自行车扭矩与踏频传感器,配备 DRV425 磁电机械式驱动

AD-TEC is a German deep-tech sensor company that develops contactless, magneto mechanical torque and cadence sensing solutions for eBike and pedal-assist systems, leveraging TI's DRV425 fluxgate magnetometer and a complete TI silicon stack. The AD-TEC eBike sensor is a permanently magnetized (...)
来源:AD-TEC GmbH
支持的产品和硬件
仿真模型

SPICE Model of TL431

SLOJ174.ZIP (0 KB) - SPICE 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TL431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. B)

SLVM071B.ZIP (130 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TL431x, TL432x TINA-TI AC Reference Design

SLVM165.TSC (65 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TL431x, TL432x TINA-TI Transient & AC Spice Model

SLVM163.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TL431x, TL432x TINA-TI Transient Reference Design

SLVM164.TSC (82 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

SHUNT-REFERENCE-CALC — Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
支持的产品和硬件
计算工具

TL431CALC — TL431 Design Calculator

The TL431CALC spreadsheet calculates all component parameters for any desired output voltage for the TL43x, TLV43x and TL1431. The spreadsheet includes limits for each device. Resistor values are calculated to the nearest 1% value.

支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 TL431

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
PDIP (P) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频