AD-TEC GmbH

磁传感器解决方案的应用级设计与量产支持

AD-TEC 开发了非接触式磁感应解决方案,利用 DRV425 磁通门传感器等 TI 磁感应器件实现旋转轴的扭矩感应、机械结构的力和负载测量以及电流测量。

该公司为客户提供系统架构、传感器集成、校准策略和紧凑型感应解决方案产业化等各方面的支持,适用于汽车、机器人和工业应用,具有强大的外部磁场抗扰度。

信号调节器
DRV425 — 用于开环应用的全集成式磁通门磁传感器 DRV425-Q1 — 汽车类全集成型磁通门磁场传感器

 

并联电压基准
TL431 — 可调节精密并联稳压器

 

扬声器、电视和条形音频放大器
TPA3118D2 — 30W 立体声、60W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

 

数字温度传感器
TMP112 — 具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

 

模拟温度传感器
TMP236 — 具有 19.5mV/°C 增益的 ±2.0°C 模拟输出温度传感器

 

模拟电流检测放大器
INA241A — 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 — 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

 

通用 MCU
MSPM0C1106 — 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器和高级计时器的 32MHz Arm®Cortex®-M0+ MCU

 

霍尔效应锁存器和开关
TMAG5110-Q1 — 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器
联系人
提供的资源
  • Third-party accessory
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Eichenweg 10
  • Amerang, 83123
  • Germany

资源

Third-party accessory

ADTEC-3P-EBIKE — AD-TEC 电动自行车扭矩与踏频传感器,配备 DRV425 磁电机械式驱动

AD-TEC is a German deep-tech sensor company that develops contactless, magneto mechanical torque and cadence sensing solutions for eBike and pedal-assist systems, leveraging TI's DRV425 fluxgate magnetometer and a complete TI silicon stack. The AD-TEC eBike sensor is a permanently magnetized (...)
Third-party accessory

ADTEC-3P-STRESSSENSOR — 采用 DRV425 的 AD-TEC 钢制主动式磁弹性应力传感器

AD-TEC GmbH 提供主动式磁弹性应力检测解决方案,适用于任何铁磁性钢制元件的结构健康监测与载荷测量。该方案采用 TI 的 DRV425 磁通门磁力计作为高精度磁场检测前端。AD-TEC 应力传感器在钢制元件上产生振荡磁场,并测量其对所施加机械应力的磁弹性响应,无需应变片、表面处理或粘接,即可实现对载荷、疲劳和结构完整性的非接触式连续监测。应用包括铁路基础设施、桥梁桥面、起重机动臂、管道监测以及任何需要连续应力监测的铁磁性钢结构。可从 AD-TEC 订购包含预调钢样、基于 DRV425 的传感器组件以及 M12 连接器排列的评估套件,以实现快速设计评估和系统集成。
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。