封装信息
封装 | 引脚 CFP (U) | 10 |
工作温度范围 (°C) 25 to 25 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
TL1431-SP 的特性
- 符合 QMLV 标准,高达 100krad (Si) RHA, 5962R99620
- 0.4% 初始电压容差
- 输出阻抗典型值 0.2Ω
- 快速导通:500ns
- 灌电流能力:1mA 至 100mA
- 低基准电流 (REF)
- 可调输出电压:V I(ref) 至 36V
TL1431-SP 的说明
TL1431 是一个可编程精密基准,此基准在车用、商用、和军用温度范围内具有额定的热稳定性。借助于两个外部电阻器,输出电压可在 V I(ref)(大约 2.5V)和 36V 之间任意调节。该器件具有 0.2Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路提供一个非常明显的接通特性,这使得此器件成为诸如板载调节、可调电源、和开关电源应用中齐纳二极管和其它类型基准的出色替代产品。
TL1431 可在 -55°C 至 125°C 的整个军用温度范围内运行。