THS4541-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 带宽:500MHz (G = 2V/V)
- 增益带宽积:850MHz
- 压摆率:1500V/µs
- HD2:10MHz 时为 –95dBc(2VPP,RL = 500Ω)
- HD3:10MHz 时为 –90dBc(2VPP,RL = 500Ω)
- 输入电压噪声: 2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
- 低温漂:±0.5µV/°C(典型值)
- 负电源轨输入 (NRI)
- 轨到轨输出 (RRO)
- 电源:
- 单电源电压范围:2.7V 至 5.4V
- 双电源电压范围:±1.35V 至 ±2.7V
- 静态电流:10.1mA(5V 电源)
- 断电能力:2µA(典型值)
THS4541-Q1 是一款低功耗、电压反馈、完全差分放大器 (FDA),输入共模范围小于负电源轨和轨到轨输出。其设计用于低功耗数据采集系统,其中高密度对于高性能 ADC 或 DAC 接口设计至关重要。
THS4541-Q1 提供了连接直流耦合地居中源信号所需的负轨输入。此负电源轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.4V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。
THS4541-Q1 在 –40°C 至 +125°C 的额定宽温度范围内运行,并且采用具有或不具有可湿性侧面的 16 引脚 VQFN 封装。具有可湿性侧面的封装可简化组装后目视检查,器件型号为 THS4541W-Q1。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | THS4541-Q1 负电源轨输入、轨到轨输出、850MHz 精密全差分精密放大器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-10-25 |
| 应用简报 | 差动 ADC 驱动的运算放大器与全差动放大器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-1-14 | |
| 应用简报 | 差分 ADC 的有源滤波器设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-11-7 | |
| 电路设计 | 使用全差分放大器的单端输入至差分输出电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-10-1 | |
| 电子书 | Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers | PDF | HTML | 2023-10-18 | |||
| 应用手册 | Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs | 2018-6-14 | ||||
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018-1-31 | |
| 应用手册 | Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A) | 2016-10-17 | ||||
| 模拟设计期刊 | 使用负输入电压的单电源全差动放大器驱动 ADC | 英语版 | 2011-4-4 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
THS4541RGTEVM — RGT 封装中的 THS4541 评估模块
THS4541RGT EVM 是采用 RGT 封装的 THS4541 单通道放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为单端输入,器件引脚处的差分输出增益为 2V/V,该输出通过变压器转换为单端输出。可轻松配置,实现其他功能、增益以及单电源或分立电源工作模式。
DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 评估模块
DEV-ADC34J22 是一款四通道 50MSPS ADC 模块,旨在与 Altera HSMC 标准接轨。DEV-ADC34J22 采用 TI 符合 JESD204B 标准的全新 ADC34J22 模数转换器 (ADC),结合使用 TI LMK04828 抖动清除器的时钟调节功能。它可通过 TI 的 THS4541 850MHz 带宽全差动放大器,在 2 个通道(共 4 个)中提供单端直流耦合输入。
该模块可提供 6 个前面板 SMA 连接器:1 个 EXT 触发器、1 个 EXT 时钟和 4 个模拟输入通道,同时提供一个用于单独时钟生成的板载 10MHz TCXO,其 100MHz (...)
TIDA-00294 — 适用于高速 ADC 的 Dallas Logic Corp 高性能有源接口参考设计
此参考设计由 Dallas Logic Corp 提供,使用 ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B 数据转换器和 THS4541 全差分放大器,展示如何设计适用于高速 ADC 的高性能有源接口。此类电路可用于传感器前端、电机控制以及测试和测量应用。可展示电路模型和设计公式的推算结果,以及 PCB 上的实际实施情况。可提供上述实施情况的结果,以便展示与无源交流耦合变压器接口相比极其相似的性能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |