THS4541RGTEVM

THS4541RGTEVM

立即订购

概述

THS4541RGT EVM 是采用 RGT 封装的 THS4541 单通道放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为单端输入,器件引脚处的差分输出增益为 2V/V,该输出通过变压器转换为单端输出。可轻松配置,实现其他功能、增益以及单电源或分立电源工作模式。

特性
  1. 配置为双电源运行并可轻松修改为单电源。
  2. 默认的 2 倍增益配置可轻松调整为其他增益值。
  3. 经设计,可轻松连接至标准 50Ω 输入/输出阻抗测试设备。
  4. 输入端和输出端包含 SMA 接头。
全差分放大器
THS4541 — 高速差分 I/O 放大器 THS4541-DIE — 裸片 850MHz 精密全差分放大器 THS4541-Q1 — 汽车类高速差分 I/O 放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS4541RGTEVM — THS4541 采用 DGK 封装的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS4541RGTEVM — THS4541 采用 DGK 封装的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THS4541RGT EVM User's Guide 2014-6-26
证书 THS4541RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频