封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TDP142 的特性
- DisplayPort™1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
- 超低功耗架构
- 具有高达 14dB 均衡功能的线性转接驱动器
- 透明呈现 DisplayPort 链路训练
- 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
- 支持热插拔
- 支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1(交流耦合 HDMI)
- 工业级温度范围:-40ºC 至 85ºC (TDP142I)
- 商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TDP142)
- 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
TDP142 的说明
TDP142 是一款能够嗅探 AUX 和 HPD 信号的 DisplayPortTM(DP) 线性转接驱动器。该器件符合 VESA DisplayPort 标准版本 1.4,支持 1-4 通道主链路接口,以符合 HBR3 标准的速率(每个通道 8.1Gbps)发送信号。此外,该器件与位置无关。它可置于源设备、电缆或接收设备内,从而为总体链路预算有效提供“负损耗”分量。
TDP142 提供多个接收线性均衡级别,用于补偿线缆或电路板走线中因码间串扰 (ISI) 而产生的损耗。该器件由 3.3V 单电源供电,支持商业级温度范围 (TDP142) 和工业级温度范围 (TDP142I)。