TDP142RNQR

正在供货

8.1Gbps DP1.4 线性转接驱动器 | RNQ | 40 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TDP142RNQR.A, TDP142RNQR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TDP142RNQT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TDP142 的特性

  • DisplayPort™1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 14dB 均衡功能的线性转接驱动器
  • 透明呈现 DisplayPort 链路训练
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1(交流耦合 HDMI)
  • 工业级温度范围:-40ºC 至 85ºC (TDP142I)
  • 商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TDP142)
  • 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装

TDP142 的说明

TDP142 是一款能够嗅探 AUX 和 HPD 信号的 DisplayPortTM(DP) 线性转接驱动器。该器件符合 VESA DisplayPort 标准版本 1.4,支持 1-4 通道主链路接口,以符合 HBR3 标准的速率(每个通道 8.1Gbps)发送信号。此外,该器件与位置无关。它可置于源设备、电缆或接收设备内,从而为总体链路预算有效提供“负损耗”分量。

TDP142 提供多个接收线性均衡级别,用于补偿线缆或电路板走线中因码间串扰 (ISI) 而产生的损耗。该器件由 3.3V 单电源供电,支持商业级温度范围 (TDP142) 和工业级温度范围 (TDP142I)。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TDP142RNQT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +