TDP0604RNQT

正在供货

DP++ 6Gbps HDMI 2.0 转接驱动器  | RNQ | 40 | 0 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TDP0604RNQT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TDP0604RNQR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40
工作温度范围 (°C) 0 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TDP0604 的特性

  • 支持高达 6Gbps HDMI 2.0 数据速率的交流耦合或直流耦合输入和输出
    • 向后兼容 HDMI 1.4b
  • 支持双模 DisplayPort (DP++)
  • 可编程的接收器均衡器在 3GHz 下 高达 12dB
  • I 2C 或引脚搭接可编程
  • 集成的 HPD 电平转换器同时支持 1.8V 和 3.3V LVCMOS 电平
  • 集成的 DDC 缓冲器支持最低 1.2V 电平
  • 主通道上全通道交换
  • 用于链路配置的数字显示控制 (DDC) 监控功能
  • 低功耗:
    • 6Gbps 有源限制:215mW
    • 关断 (HPD_IN = L):0.55mW
  • 可用于商业级和工业级温度范围
  • 3.3V 单电源
  • 40 引脚、0.4mm 间距、4mm × 6mm WQFN 封装

TDP0604 的说明

TDP0604 是一款 HDMI 2.0 转接驱动器,支持高达 6Gbps 的数据速率,向后兼容 HDMI 1.4b。高速差分输入和输出可以是交流耦合或直流耦合,从而支持将 TDP0604 用作 DP++ 转 HDMI 电平转换器或 HDMI 转接驱动器。

TDP0604 是一款混合转接驱动器,同时支持源端和接收端应用。混合转接驱动器可用作线性转接驱动器,也可用作限幅转接驱动器。配置为限幅转接驱动器时, TDP0604 的差分输出电压电平独立于图形处理单元 (GPU) 的输出电平,从而确保插座的 HDMI 电平符合要求。限幅转接驱动器模式推荐用于 HDMI 源端应用。配置为线性转接驱动器时, TDP0604 的差分输出电平是 GPU 输出电平的线性函数,从而支持将 TDP0604 用于透明呈现链路训练或用作通道缩短器。建议将线性转接驱动器模式用于 HDMI 接收端应用。

TDP0604 有一个集成的 HPD 电平转换器,该转换器可将 5V HPD 信号转换为 1.8V 或 3.3V。电平转换器输出还可配置为推挽式或开漏式。另外, TDP0604 还集成了一个数字显示控制 (DDC) 缓冲器。DDC 缓冲器可提供电容隔离,电平转换器可将 5V DDC 电平转换至最低 1.2V 电平。集成电平转换器后,无需分立式解决方案,因此节省了系统成本。

TDP0604 支持 3.3V V CC 单电源轨,可用于商业级温度范围 ( TDP0604) 和工业级温度范围 ( TDP0604I)。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TDP0604RNQR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +