封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TDP0604 的特性
- 支持高达 6Gbps HDMI 2.0 数据速率的交流耦合或直流耦合输入和输出
- 向后兼容 HDMI 1.4b
- 支持双模 DisplayPort (DP++)
- 可编程的接收器均衡器在 3GHz 下 高达 12dB
- I 2C 或引脚搭接可编程
- 集成的 HPD 电平转换器同时支持 1.8V 和 3.3V LVCMOS 电平
- 集成的 DDC 缓冲器支持最低 1.2V 电平
- 主通道上全通道交换
- 用于链路配置的数字显示控制 (DDC) 监控功能
- 低功耗:
- 6Gbps 有源限制:215mW
- 关断 (HPD_IN = L):0.55mW
- 可用于商业级和工业级温度范围
- 3.3V 单电源
- 40 引脚、0.4mm 间距、4mm × 6mm WQFN 封装
TDP0604 的说明
TDP0604 是一款 HDMI 2.0 转接驱动器,支持高达 6Gbps 的数据速率,向后兼容 HDMI 1.4b。高速差分输入和输出可以是交流耦合或直流耦合,从而支持将 TDP0604 用作 DP++ 转 HDMI 电平转换器或 HDMI 转接驱动器。
TDP0604 是一款混合转接驱动器,同时支持源端和接收端应用。混合转接驱动器可用作线性转接驱动器,也可用作限幅转接驱动器。配置为限幅转接驱动器时, TDP0604 的差分输出电压电平独立于图形处理单元 (GPU) 的输出电平,从而确保插座的 HDMI 电平符合要求。限幅转接驱动器模式推荐用于 HDMI 源端应用。配置为线性转接驱动器时, TDP0604 的差分输出电平是 GPU 输出电平的线性函数,从而支持将 TDP0604 用于透明呈现链路训练或用作通道缩短器。建议将线性转接驱动器模式用于 HDMI 接收端应用。
TDP0604 有一个集成的 HPD 电平转换器,该转换器可将 5V HPD 信号转换为 1.8V 或 3.3V。电平转换器输出还可配置为推挽式或开漏式。另外, TDP0604 还集成了一个数字显示控制 (DDC) 缓冲器。DDC 缓冲器可提供电容隔离,电平转换器可将 5V DDC 电平转换至最低 1.2V 电平。集成电平转换器后,无需分立式解决方案,因此节省了系统成本。
TDP0604 支持 3.3V V CC 单电源轨,可用于商业级温度范围 ( TDP0604) 和工业级温度范围 ( TDP0604I)。