主页 接口 I2C、I3C 和 SPI IC I2C 和 I3C 开关和多路复用器
新

TCA9847

正在供货

产品详情

Addresses 16 Features Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of channels 8
Addresses 16 Features Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of channels 8
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm) TSSOP (PW) 24 49.92 mm² (7.8 mm × 6.4 mm)
  • 1 至 8 路双向转换多路复用器,可实现低至 0.65V 的超低电压转换
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • 低电平有效复位输入
  • 两个地址引脚,I2C 总线最多支持 16 个器件
  • 通过 I2C 总线进行通道选择
  • 加电时所有开关通道取消选定
  • 低 RON 开关
  • 支持在 0.65V、0.8V、1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 间进行电压电平转换
  • 加电时无干扰
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压 VDD2 的范围为 1.65V 至 3.6V
  • 工作电源电压 VDD1 的范围为 0.65V 至 3.6V

  • 3.6V 耐压输入
  • 0 至 1MHz 时钟频率
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • ±2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • ±500V 充电器件模型 (C101)
  • 1 至 8 路双向转换多路复用器,可实现低至 0.65V 的超低电压转换
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • 低电平有效复位输入
  • 两个地址引脚,I2C 总线最多支持 16 个器件
  • 通过 I2C 总线进行通道选择
  • 加电时所有开关通道取消选定
  • 低 RON 开关
  • 支持在 0.65V、0.8V、1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 间进行电压电平转换
  • 加电时无干扰
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压 VDD2 的范围为 1.65V 至 3.6V
  • 工作电源电压 VDD1 的范围为 0.65V 至 3.6V

  • 3.6V 耐压输入
  • 0 至 1MHz 时钟频率
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • ±2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • ±500V 充电器件模型 (C101)

TCA9847 器件配有 8 通道双向转换多路复用器,可通过 I2C 总线控制。SCL/SDA 上行对扩展到八个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道。这些下游通道可用于解决 I2C 目标地址冲突。例如,如果应用中需要八个完全相同的数字温度传感器,则每个通道 (0-7) 可以连接一个传感器。

发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 TCA9847。同样,上电复位即可取消选中所有通道并初始化 I2C/SMBus 状态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并且无需将部件断电。这样可以在下游 I2C 总线之一卡在低电平状态时进行恢复。

由于在开关上有导通栅极,因此可使用 VDD1/VDD2 引脚来限制 TCA9847 传递的最大高电压。限制最大高电压后,可以在每个对上使用不同的总线电压,从而让 0.65V、0.8V、1.2V 或 1.8V 器件能够在没有任何额外保护的情况下与 3.3V 器件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚可耐受 3.6V 电压。

TCA9847 器件配有 8 通道双向转换多路复用器,可通过 I2C 总线控制。SCL/SDA 上行对扩展到八个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道。这些下游通道可用于解决 I2C 目标地址冲突。例如,如果应用中需要八个完全相同的数字温度传感器,则每个通道 (0-7) 可以连接一个传感器。

发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 TCA9847。同样,上电复位即可取消选中所有通道并初始化 I2C/SMBus 状态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并且无需将部件断电。这样可以在下游 I2C 总线之一卡在低电平状态时进行恢复。

由于在开关上有导通栅极,因此可使用 VDD1/VDD2 引脚来限制 TCA9847 传递的最大高电压。限制最大高电压后,可以在每个对上使用不同的总线电压,从而让 0.65V、0.8V、1.2V 或 1.8V 器件能够在没有任何额外保护的情况下与 3.3V 器件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚可耐受 3.6V 电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA9847 支持 1MHz 的超低电压 8 通道 I2C 多路复用器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-23
应用手册 适用于快速模式 + I2C 应用的多路复用器和开关 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCA984748-EVM — TCA984748 评估模块

TCA984748-EVM 用于评估 TCA9847 和 TCA9848 的性能。该评估模块 (EVM) 未随附焊接的单元。可以在产品页面底部在线订购样片。该 EVM 可让工程师评估 TCA9847 和 TCA9848 I2C 信号功能。该 EVM 具有一个 USB2ANY 公连接器,可通过 DUT 发送 I2C 信号。USB2ANY 微控制器必须单独购买,此 EVM 未随附。如果使用 USB2ANY 进行通信,则必须以凹口朝上的方式连接电缆。每个引脚的测试点都有多个接地点,以便于使用。负载电容器封装和上拉电阻器等其他功能可用于简化评估和测试。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TMUX-24PW-EVM — 适用于 16 引脚、20 引脚和 24 引脚 PW 薄型紧缩小外形封装 (TSSOP) 的 TMUX 通用评估模块

TMUX-24PW-EVM 评估模块支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16、20 或 24 引脚 TSSOP 封装 (PW),并适用于在高电压下运行。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TMUXBQB-DYYEVM — 采用 16 引脚 BQB、DYY 和 PW 封装的通用 TMUX 评估模块

TMUXBQB-DYYEVM 支持对采用 16 引脚 TSSOP (PW)、WQFN (BQB) 和 SOT-23 THIN (DYY) 封装的 TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TCA9847 IBIS Model

SLVMET0.ZIP (15 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频