TMUXBQB-DYYEVM

TMUXBQB-DYYEVM

立即订购

概述

TMUXBQB-DYYEVM 支持对采用 16 引脚 TSSOP (PW)、WQFN (BQB) 和 SOT-23 THIN (DYY) 封装的 TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征。

特性
  • 适用于 TMUX 器件(采用 BQB、DYY 或 PW 封装)的快速原型设计和测试设置
  • 可选择将散热焊盘连接到 VSS、GND 或悬空引脚
  • 每个信号输入可使用 2.54mm 分流器选择连接到 VDD、VSS 或 GND 引脚
  • 每个信号输入可连接上拉/下拉和串联电阻
  • 每个输入可连接去耦电容器
  • 接线盒电源连接
I2C 和 I3C 开关和多路复用器
TCA9846 — 具有复位功能的超低压 1MHz 四通道 I²C 开关 TCA9847 — 具有复位功能的超低压 1MHz 八通道 I²C 多路复用器 TCA9848 — 具有复位功能的超低压 1MHz 八通道 I²C 开关 TCA9849 — 具有复位功能的超低压 1MHz 4 通道 I2C 多路复用器

 

协议和总线开关和多路复用器
TMUX1574 — 具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

 

模拟和精密开关和多路复用器
TMUX1308 — 5V、8:1、单通道、模拟多路复用器、注入电流控制、1.8V 逻辑电平 TMUX1309 — 5V、4:1、双通道、模拟多路复用器、注入电流控制、1.8V 兼容逻辑电平 TMUX1309-Q1 — 汽车级、5V、4:1、双通道、模拟多路复用器、注入电流控制、1.8V 逻辑电平 TMUX1309A — 5V、4:1、双通道、模拟多路复用器、注入电流控制、1.8V 兼容逻辑电平 TMUX1309A-Q1 — 汽车级、5V、4:1、双通道、模拟多路复用器、注入电流控制、1.8V 逻辑电平 TMUX182-SEP — Radiation-tolerant, 8:1, one-channel multiplexer with 1.8V Logic TMUX4051 — ±12V、8:1、单通道、模拟多路复用器、1.8V 兼容逻辑 TMUX4052 — ±12V、4:1、双通道、模拟多路复用器、1.8V 兼容逻辑 TMUX4053 — ±12V、2:1 (SPDT)、三通道、模拟多路复用器、1.8V 兼容逻辑 TMUX5411 — 50V、1:1 (SPST)、四通道、模拟开关、21Ω 导通电阻、1.8V 逻辑(逻辑低电平) TMUX5412 — 50V、1:1 (SPST)、四通道、模拟开关、21Ω 导通电阻、1.8V 逻辑(逻辑高电平) TMUX5413 — 50V、1:1 (SPST)、四通道、模拟开关、21Ω 导通电阻、1.8V 逻辑(逻辑低电平 + 高电平)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUXBQB-DYYEVM — Generic TMUX evaluation module for 16-pin BQB, DYY and PW packages

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUXBQB-DYYEVM — Generic TMUX evaluation module for 16-pin BQB, DYY and PW packages

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUXBQB-DYYEVM User's Guide PDF | HTML 2021-12-3
证书 TMUXBQB-DYYEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-12-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频