TMUX-24PW-EVM

TMUX-24PW-EVM

立即订购

概述

TMUX-24PW-EVM 评估模块支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16、20 或 24 引脚 TSSOP 封装 (PW),并适用于在高电压下运行。

特性
  • 适用于采用 PW 封装的 TMUX 器件的快速原型设计和测试设置
  • DUT 封装可兼容最多 24 引脚的 PW (TSSOP) 封装
  • 每个使用 2.54mm 分流器的信号输入可选择连接到 VDD、VSS 或 GND
  • 每个信号输入可连接上拉/下拉和串联电阻
  • 每个输入可连接去耦电容器
  • 接线盒电源连接
I2C 和 I3C 开关和多路复用器
TCA9846 — 具有复位功能的超低压 1MHz 四通道 I²C 开关 TCA9847 — 具有复位功能的超低压 1MHz 八通道 I²C 多路复用器 TCA9848 — 具有复位功能的超低压 1MHz 八通道 I²C 开关 TCA9849 — 具有复位功能的超低压 1MHz 4 通道 I2C 多路复用器

 

模拟和精密开关和多路复用器
CD74HC4067 — 5V、16:1、单通道模拟多路复用器 CD74HC4067-Q1 — 汽车类 5V、16:1、单通道模拟多路复用器 CD74HCT4067 — 具有 TTL 输入的 5V、16:1、单通道模拟开关 CD74HCT4067-Q1 — 具有 TTL 输入的汽车类 5V、16:1、单通道模拟开关 MUX708-Q1 — 具有 1.8V 逻辑电平的汽车级 44V、低 Ron、8:1 多路复用器 MUX808-Q1 — 具有 1.8V 逻辑电平的汽车级 100V 8:1 多路复用器 MUX809-Q1 — 具有 1.8V 逻辑电平的汽车级 100V、2 通道、4:1 多路复用器 TMUX5411 — 50V、1:1 (SPST)、四通道、模拟开关、21Ω 导通电阻、1.8V 逻辑(逻辑低电平) TMUX5412 — 50V、1:1 (SPST)、四通道、模拟开关、21Ω 导通电阻、1.8V 逻辑(逻辑高电平) TMUX5413 — 50V、1:1 (SPST)、四通道、模拟开关、21Ω 导通电阻、1.8V 逻辑(逻辑低电平 + 高电平) TMUX5508 — 具有 1.8V 逻辑的 44V、8:1、1 通道模拟多路复用器 TMUX5509 — 具有 1.8V 逻辑的 44V、4:1、2 通道模拟多路复用器 TMUX582F-SEP — 具有可调故障阈值、抗辐射能力、+60V 保护和闩锁效应抑制功能的 8:1 多路复用器 TMUX6612-Q1 — 具有 1.8V 逻辑的汽车级 30V、1.3Ω RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器 TMUX7236 — 具有闩锁效应抑制特性和 1.8V 逻辑电平的 44V、低 RON、2:1 (SPDT)、双通道精密开关 TMUX7309F — 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 ±60V 故障保护、4:1 双通道多路复用器 TMUX7348F — 具有故障阈值、闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、8:1 多路复用器 TMUX7348F-EP — 具有故障阈值和闩锁效应抑制的 ±60V 故障保护、8:1 多路复用器(增强型产品) TMUX7349F — 具有故障阈值、闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、双路 4:1 多路复用器 TMUX7612 — 具有 1.8V 逻辑的 50V、1.3Ω RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器 TMUX8108 — 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、扁平 RON、单路 8:1 多路复用器 TMUX8109 — 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、扁平 RON、双路 4:1 多路复用器 TMUX8211 — 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平(逻辑低电平)的 100V、扁平 RON、1:1 (SPST)、四通道开关 TMUX8212 — 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、扁平 RON、1:1 (SPST)、四通道开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUX-24PW-EVM — TMUX generic evaluation module for 16-, 20- and 24-pin PW thin shrink small-outline packages (TSSOP)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUX-24PW-EVM — TMUX generic evaluation module for 16-, 20- and 24-pin PW thin shrink small-outline packages (TSSOP)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUX-24PW-EVM User's Guide PDF | HTML 2021-7-13
证书 TMUX-24PW-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-3-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频