封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SG3524 的特性
- 完整的脉宽调制 (PWM) 电源控制电路
- 用于单端或推挽应用的非限定输出
- 8mA(典型值)待机电流
SG3524 的说明
SG2524 和 SG3524 器件在单个芯片上包含构建稳压电源、逆变器或开关稳压器所需的一切功能。它们也可以用作高功率输出应用的控制元件。SG2524 和 SG3524 设计用于任一极性的开关稳压器、变压器耦合直流/直流转换器、无变压器电压加倍器以及采用了固定频率、脉宽调制 (PWM) 技术的极性变换器应用。补偿输出支持单端或推挽应用。每个器件包含一个片上稳压器、误差放大器、可编程振荡器、脉冲转向触发器、两个非限定导通晶体管、一个高增益比较器以及电流限制和关断电路。