6-pin (DDC) package image

REG71055DDCT 正在供货

采用 ThinSOT-23 封装的 60mA、5.5V 降压/升压电荷泵

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
等同于: REG71055DDCTG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

REG71055DDCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

REG71055 的特性

  • Wide Input Voltage Range: 1.8 V to 5.5 V
  • Automatic Step-Up and Step-Down Operation
  • Low Input Current Ripple
  • Low Output Voltage Ripple
  • Minimum Number of External Components—No Inductors
  • 1-MHz Internal Oscillator Allows Small Capacitors
  • Shutdown Mode
  • Thermal and Current Limit Protection
  • Six Fixed Output Voltages Available:
    • 2.5 V, 2.7 V, 3 V, 3.3 V, 5 V, 5.5 V

All trademarks are the property of their respective owners.

REG71055 的说明

The REG710 family of devices are switched capacitor voltage converters that generate regulated, low-ripple output voltage from an unregulated input voltage. A wide input supply voltage from 1.8 V to 5.5 V makes the REG710 family of devices ideal for a variety of battery sources, such as single-cell Li-Ion, or 2-cell and 3-cell nickel-based or alkaline-based chemistries.

The input voltage may vary above and below the output voltage and the output remains in regulation. The device works as step-up or step-down converters without the need of an inductor, providing low EMI DC-DC conversion. The high switching frequency allows the use of small surface-mount capacitors, saving board space and reducing cost. The REG710 device is thermally protected and current limited, protecting the load and the regulator during fault conditions. Typical ground pin current (quiescent current) is 65 μA with no load, and less than 1 μA in shutdown mode.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

REG71055DDCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息