ADS8900BEVM-PDK

ADS8900BEVM-PDK

立即订购

概述

ADS8900B 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8900B 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台,该模数转换器是一款全差动输入、20 位、1-MSPS 器件。ADS8900BEVM-PDK 包括 ADS8900B EVM 板和支持随附计算机软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。

特性
  • 包括对 ADS8900B ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • USB 供电,无需外部电源
  • PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS8900B ADC 的通信接口,以实现电力输送以及数字输入和输出
  • 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 操作系统的易用评估软件
  • 软件套件包含可用于以下方面的图形工具:
    • 数据采集
    • 直方图分析
    • 光谱分析
    • 线性分析
    • 基准稳定分析
  • 软件套件具有将数据导出至文本文件以便进行后期处理的配置

  • ADS8900B 评估模块
  • PHI EVM 控制器
  • USB 电缆 (1)
  • ADS8900B 快速入门指南 (SLYU041)

串联电压基准
REF50 — 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

 

全差分放大器
THS4551 — 低噪声精密 150MHz 全差分放大器

 

精密 ADC
ADS8900B — 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 1MSPS 单通道 SAR ADC ADS8902B — 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 500kSPS 单通道 SAR ADC ADS8904B — 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 250kSPS 单通道 SAR ADC ADS8910B — 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 18 位 1MSPS 单通道 SAR ADC ADS8912B — 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 18 位、500kSPS、单通道 SAR ADC ADS8914B — 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 18 位、250kSPS、1 通道 SAR ADC ADS8920B — 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 16 位 1MSPS 单通道 SAR ADC ADS8922B — 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 16 位 500kSPS 单通道 SAR ADC ADS8924B — 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 16 位 250kSPS 单通道 SAR ADC

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA376 — 精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01035 — 优化抖动以实现最大 SNR 和采样率的 20 位隔离式数据采集参考设计 TIDA-01037 — 可实现极大 SNR 和采样率的 20 位、1MSPS 隔离器优化型数据采集参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01035 — 优化抖动以实现最大 SNR 和采样率的 20 位隔离式数据采集参考设计 TIDA-01037 — 可实现极大 SNR 和采样率的 20 位、1MSPS 隔离器优化型数据采集参考设计
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS8900BEVM-PDK-GUI — ADS8900BEVM-PDK GUI 安装程序

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 全差分输入、20 位 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

ADS8900BEVM-PDK-GUI — ADS8900BEVM-PDK GUI 安装程序

close
版本: 1.8.0
发布日期: 2024-2-16

GUI Installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 全差分输入、20 位 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS8900BEVM-PDK

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS8900EVM-PDK 评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-10-31
证书 ADS8900BEVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
更多文献资料 ADS8900BEVM-PDK Quick Start Guide 2016-11-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
PSIEVM — 用于测试 ADC 性能的精密信号注入器 (PSI) 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频