REF3430TIDBVR

正在供货

3V 低温漂、低功耗小型串联电压基准 | DBV | 6 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: REF3430TIDBVR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 null | null
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

REF34 的特性

  • 初始精度:±0.05%(最大值)
  • 温度系数:6ppm/°C(最大值)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 输出电流:±10mA
  • 低静态电流:95µA(最大值)
  • 超低零负载压降电压:100mV(最大值)
  • 宽输入电压:12V
  • 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz): 3.8µVp-p/V
  • 出色的长期稳定性(25ppm/1000 小时)
  • 多个小型 6 引脚 SOT-23 封装引脚排列:REF34xx 和 REF34xxT

REF34 的说明

REF34xx 器件是低温漂 (6ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低运行电流以及小于 95µA 的功耗。该器件还提供 3.8µVp-p/V 的超低输出噪声,这使得它在用于噪声关键型系统中的高分辨率数据转换器时能够保持较高的信号完整性。REF34xx 采用小型 SOT-23 封装,具有更高的规格参数并且能够以引脚对引脚方式替代 MAX607x、ADR34xx 和 LT1790(REF34xxT,无 EN 引脚)。REF34xx 系列与大多数 ADC 和 DAC 兼容,如 ADS1287、DAC8802 和 ADS1112。

器件的低输出电压磁滞和低长期输出电压漂移进一步提高了稳定性和系统可靠性。此外,器件的小尺寸和低运行电流 (95µA) 特性使其非常适合便携式和电池供电应用。

REF34xx 具有很宽的额定工作温度范围:–40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息