REF3425IDBVRG4

正在供货

3V 低温漂、低功耗小型串联电压基准 | DBV | 6 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: REF3425IDBVRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-250C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 null | null
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

REF34 的特性

  • 初始精度:±0.05%(最大值)
  • 温度系数:6ppm/°C(最大值)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 输出电流:±10mA
  • 低静态电流:95µA(最大值)
  • 超低零负载压降电压:100mV(最大值)
  • 宽输入电压:12V
  • 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz): 3.8µVp-p/V
  • 出色的长期稳定性(25ppm/1000 小时)
  • 多个小型 6 引脚 SOT-23 封装引脚排列:REF34xx 和 REF34xxT

REF34 的说明

REF34xx 器件是低温漂 (6ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低运行电流以及小于 95µA 的功耗。该器件还提供 3.8µVp-p/V 的超低输出噪声,这使得它在用于噪声关键型系统中的高分辨率数据转换器时能够保持较高的信号完整性。REF34xx 采用小型 SOT-23 封装,具有更高的规格参数并且能够以引脚对引脚方式替代 MAX607x、ADR34xx 和 LT1790(REF34xxT,无 EN 引脚)。REF34xx 系列与大多数 ADC 和 DAC 兼容,如 ADS1287、DAC8802 和 ADS1112。

器件的低输出电压磁滞和低长期输出电压漂移进一步提高了稳定性和系统可靠性。此外,器件的小尺寸和低运行电流 (95µA) 特性使其非常适合便携式和电池供电应用。

REF34xx 具有很宽的额定工作温度范围:–40°C 至 +125°C。