封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
REF34-Q1 的特性
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 初始精度:±0.05%(最大值)
- 温度系数:6ppm/°C(最大值)
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
- 输出电压选项:2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0V
- 输出电流:±10mA
- 低静态电流:95µA(最大值)
- 关断模式电流低至:3µA(最大值)
- 宽输入电压:12V
- 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3.8µVPP/V
- 出色的长期稳定性(25ppm/1000 小时)
- 采用 6 引脚和 5 引脚 SOT-23 封装
REF34-Q1 的说明
REF34-Q1 器件是一系列低温漂 (6ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 电压基准。该器件具有 ±0.05% 初始精度、低运行电流以及小于 95µA 的功耗。该器件还提供 3.8µVPP/V 的极低输出噪声,这使得器件在用于高分辨率数据转换器和噪声关键型系统时能够保持较高的信号完整性。
这些器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移进一步提高了稳定性和系统可靠性。此外,此器件的小尺寸和低运行电流 (95µA) 使其非常适合电池供电类应用。REF34-Q1 具有一个可将器件设置为关断模式的使能引脚,在该模式下,器件消耗较低的待机电流 (3µA),以帮助降低待机期间的总体系统功耗。
REF34-Q1 系列具有 −40°C 至 +125°C 的较宽额定温度范围。有关其他电压选项,请联系 TI 销售代表。