PTN04050CAH 正在供货

12W 3.3/5V 输入宽幅调节输出升压转换器

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 Through-Hole Module (EUU) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 56 | TIW TRAY

PTN04050C 的特性

  • Up to 12 W Output Power
  • Wide Input Voltage Range
    (2.95 V to 5.5 V)
  • Wide Output Voltage Adjust
    (5 V to 15 V)
  • High Efficiency (Up to 90%)
  • Operating Temperature: –40°C to 85°C
  • Surface Mount Package Available
  • APPLICATIONS
    • Telecommunications, Instrumentation,
      and General-Purpose Applications

PTN04050C 的说明

The PTN04050C is a 4-pin boost-voltage regulator product. In new designs it should be considered in place of the PT5040 series of positive step-up products. The PTN04050C is smaller and lighter than its predecessors, and has either similar or improved electrical performance characteristics. The case-less, double-sided package, also exhibits improved thermal characteristics, and is compatible with TI's roadmap for RoHS and lead-free compliance.

Operating over a 2.95V to 5.5V input range, the PTN04050C provides high-efficiency, step-up voltage conversion for loads of up to 12W. The output voltage is set using a single external resistor. The PTN04050C may be set to any value within the range, 5V to 15V. The output voltage of the PTN04050C can be as little as 0.5V higher than the input, allowing an output voltage of 5V, with an input voltage of 4.5V.

The PTN04050C modules are suited to a wide variety of general-purpose applications that operate off 3.3-V or 5-V dc power.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息