PTH05060WAST 正在供货

10A、5V 输入、非隔离、宽输出调节电源模块

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PTH05060WAS 正在供货
包装数量 | 包装 36 | TIW TRAY
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SNPB
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 Surface Mount Module (EUY) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

PTH05060W 的特性

  • Up to 10-A Output Current
  • 5 V, Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.8 V to 3.6 V)
  • Efficiencies up to 96%
  • 150 W/in³ Power Density
  • On/Off Inhibit
  • Output Voltage Sense
  • Pre-Bias Startup
  • Margin Up/Down Controls
  • Under-Voltage Lookout
  • Auto-Track™ Sequencing
  • Output Over-Current Protection (Non-Latching, Auto-Reset)
  • Operating Temp: –40 to +85°C
  • DSP Compatible Output Voltages
  • Safety Agency Approvals
       UL1950, CSA 22.2 950, & EN60950 VDE (Pending)
  • Point-of-Load Alliance (POLA) Compatible

PTH05060W 的说明

The PTH05060 series of non-isolated power modules are small in size but big on performance and flexibility. Their high output current, compact footprint, and industry-leading features offers system designers a versatile module for powering complex multi-processor digital systems.

The series employs double-sided surface mount construction and provides high performance step-down power conversion for up to 10 A of output current from a 5-V input bus voltage. The output voltage of the PTH05060W can be set to any value over the range, 0.8 V to 3.6 V, using a single resistor.

This series includes Auto-Track™ Sequencing. Auto-Track simplifies the task of supply voltage sequencing in a power system by enabling modules to track each other, or any external voltage, during power up and power down.

Other operating features include an on/off inhibit, margin up/down controls, and the ability to start up into an existing output voltage or prebias. To ensure tight load regulation, an output voltage sense is also provided. A non-latching overcurrent trip serves as load fault protection.

Target applications include complex multi-voltage, multi-processor systems that incorporate the industry’s high-speed DSPs, micro-processors and bus drivers.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PTH05060WAS 正在供货
包装数量 | 包装 36 | TIW TRAY
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息