PCA9306DCUT

正在供货

2 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器 | DCU | 8 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: PCA9306DCUT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCA9306DCUR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DCU) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

PCA9306 的特性

  • 适用于混合模式 I 2C 应用中 SDA 和 SCL 线路的 2 位双向转换器
  • 与 I 2C 和 SMBus 兼容
  • 小于 1.5ns 的最大传播延迟,适应标准模式和快速模式 I 2C 器件和多个控制器
  • 可实现以下电压之间的电压电平转换
    • 1.2V V REF1 和 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V V REF2
    • 1.8V V REF1 和 2.5V、3.3V 或 5V V REF2
    • 2.5V V REF1 和 3.3V 或 5V V REF2
    • 3.3V V REF1 和 5V V REF2
  • 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
  • 输入和输出端口之间 3.5Ω 的低导通电阻提供更少的信号失真
  • 漏极开路 I 2C I/O 端口(SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2)
  • 5V 耐压 I 2C 和 I/O 端口可支持混合模式信号操作
  • 针对 EN 为低电平的高阻抗 SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2 引脚
  • 无闭锁操作可在 EN 为低电平时实现隔离
  • 采用直通引脚排列以简化印刷电路板布线
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)

PCA9306 的说明

PCA9306 器件是一款采用使能 (EN) 输入的双路双向 I 2C 和 SMBus 电压电平转换器,可在 1.2V 至 3.3V REF1 和 1.8V 至 5.5V REF2 的范围内工作。

PCA9306 器件可以在 1.2V 到 5V 之间实现双向电压转换而无须使用方向引脚。此开关具有低导通状态电阻 (R ON),可以在最短传播延迟情况下建立连接。当 EN 为高电平时,转换器开关打开,并且 SCL1 和 SDA1 I/O 被分别连接至 SCL2 和 SDA2 I/O,从而实现端口间的双向数据流。当 EN 为低电平时,转换器开关关闭,在端口之间存在一个高阻态。

除了电压转换,PCA9306 器件还可用于将 400kHz 的总线与 100kHz 的总线隔离,方法是在快速模式通信过程中控制 EN 引脚以断开较慢总线的连接。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCA9306DCUR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息